1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: M260SM-2024-25
- Materiál: iglidur® M260
- Formulár: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
iglidur M260 bol špeciálne vyvinutý na použitie v náročných prostrediach. Navyše, v priebehu vývoja sme si dali záležať na tom, aby nový materiál mohol byť ľahko použitý pre hrubšie steny so špeciálnym zameraním na obstreknuté ložiská. Vďaka tomu je iglidur M260 veľmi vhodné pre náročné aplikácie, ako sú napríklad rôzne typy hrubostenných ložísk a najrôznejšie kombinácie podmienok prevádzky.
Nie ste si istí, či to sedí?