iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM

Plain bearing material for pivoting movement

iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM drawing
1 from 2
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: E7SM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Materiál E7, který je známý z lineární technologie drylin®, je poprvé k dostání také jako kluzné pouzdro s širokým spektrem rozměrů. Ložiska vyrobená z nového materiálu poskytují vynikající koeficient tření a odolnosti proti opotřebení při nízkém až středním zatížení.
 
Oblasti použití:
balicí stroje, textilní stroje, typ nábytku
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h