1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: ESM-0608-06
- Materiál: iglidur® E
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
Pre iglidur E je obzvlášť charakteristická dlhá životnosť v kombinácii s hriadeľmi vyrobenými z hliníka. Najmä v lineárnych a kývavých profiloch pohybu ponúka iglidur E obzvlášť dobré vlastnosti v oblasti opotrebenia.
Nie ste si istí, či to sedí?