- Číslo dielu: Q3ESI-1620-16
- Materiál: iglidur® Q3E
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Viac iglidur® Q3E častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Suitable for use under extreme loads
- Cost-effective with injection moulding
- Tested in the laboratory
- Lubrication-free dry operation
Samo mazacie klzné ložiská iglidur Q3E | Cenovo výhodné ložiská pre veľkosériovú výrobu s vysokou zaťažiteľnosťou.
Klzné puzdra Q3E pozostávajú z dvoch zložiek: vnútorná klzná vrstva je optimalizovaná pre nízke opotrebovanie a nízky súčiniteľ trenia a špeciálne vystužená vonkajšia vrstva pre mechanický pevný plášť. Tieto klzné ložiská sa vyrábajú vstrekovaním s použitím dvojkomponentného procesu, čo z nich robí extrémne efektívnu a nákladovo výhodnú voľbu pre masovú výrobu.
Vyvinuté pre vysoké zaťaženia
Klzné ložiská z materiálu iglidur Q3E sú vhodné pre náročné aplikácie, v ktorých sa tradične používajú kovové alebo kompozitné puzdrá a v ktorých sú potrebné úspory nákladov, vrátane stavebného a poľnohospodárskeho priemyslu. Ich maximálny odporúčaný povrchový tlak je 180 MPa, čo znamená, že môžu pokryť veľa extrémne namáhaných aplikácií.
Samomazné a bezúdržbové
Rozhodujúcou výhodou je, že kĺzne ložiská nevyžadujú pravidelné mazivo, čím sa znižujú náklady na údržbu a mazivá. Vnútorná vrstva plastu obsahuje mikroskopické tuhé mazivá, ktoré sa pri používaní ložiska postupne uvoľňujú. Vďaka klzným ložiskám Q3E sa zabraňuje vzniku drahých škôd na hriadeľoch a kĺznych ložiskách spôsobených nedostatočným alebo nesprávnym mazaním.