iglidur® E7, klzné puzdro, mm - E7SM

Materiál puzdra pre kývavé pohyby

iglidur® E7, klzné puzdro, mm - E7SM
iglidur® E7, klzné puzdro, mm - E7SM drawing
1 z 2
iglidur® E7, klzné puzdro, mm - E7SM
iglidur® E7, klzné puzdro, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: E7SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® E7
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Viac iglidur® E7 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízka absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
Po prvýkrát je materiál E7, dobre známy z lineárnej technológie drylin®, k dispozícii aj ako puzdro so širokou škálou rozmerov. Ložiská vyrobené z nového materiálu ponúkajú vynikajúci koeficient trenia a opotrebenia pri nízkych až stredných záťažiach.Oblasti použitia:
balenie, textilné stroje, nábytkový dizajn
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie