iglidur® JVSM, bezvôľové predpäté ložisko, mm

iglidur® JVSM, bezvôľové predpäté ložisko, mm
iglidur® JVSM, bezvôľové predpäté ložisko, mm drawing
1 z 2
iglidur® JVSM, bezvôľové predpäté ložisko, mm
iglidur® JVSM, bezvôľové predpäté ložisko, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JVSM-1012-10
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Bezvôľový predpätý klzné puzdráZrušenie
  • Rozmery:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - bezvôľové ložisko s predpätím
Ložiská iglidur® JVSI a JVFI sú bez vôle v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu a/alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má pri chode na sucho extrémne nízke koeficienty trenia a veľmi nízky efekt stick-slip. Ideálne pre montáž pedálových ložísk, ktoré pohlcujú vibrácie
 
Kedy použiť?
  • Keď je potrebné predpätie ložiska v radiálnom a/alebo axiálnom smere
  • Ak je požadované ložisko bez vôle, ktoré nie je zaťažené
  • Keď potrebujete pocit nulovej vôľe
Kedy nepoužiť?
  • Ak je potrebná verzia ložiska so zníženou vôľou 
  • Kontaktujte nás prosím
  • Keď predpätie musí odolať vysokým radiálnym silám
  • Keď sa vyžaduje absolútne bezvôľové vedenie pri vysokom zaťažení
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie