1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JVSM-0810-08
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Bezvôľový predpätý klzné puzdráZrušenie
- Rozmery:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 8 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - bezvôľové ložisko s predpätím
Ložiská iglidur® JVSI a JVFI sú bez vôle v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu a/alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má pri chode na sucho extrémne nízke koeficienty trenia a veľmi nízky efekt stick-slip. Ideálne pre montáž pedálových ložísk, ktoré pohlcujú vibrácie
Ložiská iglidur® JVSI a JVFI sú bez vôle v nezaťaženom stave vďaka axiálnemu a/alebo radiálnemu predpätiu. Materiál iglidur® J má pri chode na sucho extrémne nízke koeficienty trenia a veľmi nízky efekt stick-slip. Ideálne pre montáž pedálových ložísk, ktoré pohlcujú vibrácie
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?