1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JVSM-0608-06
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Bezvôľový predpätý klzné puzdráZrušenie
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® J častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | Vytrvalostný bežec
iglidur® J sa vyznačuje predovšetkým najnižšími koeficientmi trenia pri chode na sucho a veľmi nízkou tendenciou k javu stick-slip. Pri maximálne odporúčanom povrchovom tlaku 35MPa nie je iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženia.
typické oblasti použitia
- predajné stroje
- Tlačiarenský priemysel
- Nápojový priemysel
- Letecký priemysel
- čisté priestory
Kedy ich použiť?
- Pri vysokých rýchlostiach
- V prípade potreby najvyššej odolnosti voči opotrebeniu pri nízkych až stredných tlakových zaťaženiach
- Keď je vyžadované najnižšie opotrebenie pri použití s rôznymi hriadeľmi
- Keď sú potrebné nízke koeficienty trenia pri chodu na sucho
- Keď by mal byť materiál tlmiaci vibrácie
- V prípade potreby dobrej chemickej odolnosti
- Najlepšie správanie pri mäkkých hriadeľoch
- Nízka absorpcia vlhkosti
Kedy ich nepoužiť?
- V prípade vysokého tlakového zaťaženia
- V prípade krátkodobého teplotného zaťaženia nad +120°C
- Ak je vyžadovaný cenovo efektívny materiál pre výnimočné pohyby
Nie ste si istí, či to sedí?