iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm

iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
1 from 2
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm
iglidur® JVSM, clearance-free preloaded bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JVSM-0608-06
  • Material: iglidur® J
  • Form: Shop clearance-free pre-loaded bearingsCancel
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
iglidur® JVSM - bez vůle předepnuté ložisko
Ložiska iglidur® JVSI a JVFI jsou díky axiálnímu a/nebo radiálnímu předpětí v odlehčeném stavu bez vůle. Materiál iglidur® J vykazuje mimořádně nízké koeficienty tření v případě suchého provozu a velmi nízký stick-slip efekt. Ideální pro bezvibrační uložení ložiska pedálů atd.
 
Kdy použít?
  • Pokud je vyžadováno radiální a/nebo axiální předpětí ložiska
  • Pokud požadujete, aby byl systém v klidovém stavu bezhlučný
  • Když potřebujete pocit nulové vůle
Kdy nepoužít?
  • Pokud je vyžadována verze ložiska se zmenšenou vůlí 
  • Kontaktujte nás
  • Pokud požadujete vysoká zatížení
  • V případě požadavku na absolutně bezvůlové provedení při velkých zátěžích
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h