iglidur® J, vodiace krúžky

Univerzálny vytrvalostný bežec, vysoko odolný voči opotrebovaniu (takmer) na všetkých druhoch hriadeľov s veľmi nízkymi koeficientmi trenia

iglidur® J, vodiace krúžky
iglidur® J, vodiace krúžky drawing
iglidur® J, vodiace krúžky drawing
1 z 3
iglidur® J, vodiace krúžky
iglidur® J, vodiace krúžky drawing
iglidur® J, vodiace krúžky drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JPRM-5863-25-025-095
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Obchod vodíace krúžky
  • Rozmery:
    • d1 58 mm
    • d2 63 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Výborné koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. S maximálnym odporúčaným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú vodiace krúžky iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie