iglidur® J, guide rings

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, guide rings
iglidur® J, guide rings drawing
iglidur® J, guide rings drawing
1 z 3
iglidur® J, guide rings
iglidur® J, guide rings drawing
iglidur® J, guide rings drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: JPRM-2832-20-010-100
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Obchod vodíace krúžky
  • Rozmery:
    • d1 28 mm
    • d2 32 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. S maximálnym odporúčaným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú vodiace krúžky iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie