1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JPRM-1315-20-025-054
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Obchod vodíace krúžky
- Rozmery:
- d1 13 mm
- d2 15 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. S maximálnym odporúčaným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú vodiace krúžky iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. S maximálnym odporúčaným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú vodiace krúžky iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Nie ste si istí, či to sedí?