1 z 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: JPRM-1214-20-025-054
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Obchod vodíace krúžky
- Rozmery:
- d1 12 mm
- d2 14 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J | Všestranný vytrvalostný bežec
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. S maximálnym odporúčaným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú vodiace krúžky iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Klzné ložiská iglidur® J sa vyznačujú najnižším koeficientom trenia v chode na sucho a veľmi nízkym sklonom k trhavému pohybu. S maximálnym odporúčaným povrchovým tlakom 35 MPa nie sú vodiace krúžky iglidur® J vhodné pre extrémne zaťaženie.
Nie ste si istí, či to sedí?