iglidur® ECO G, prírubové ložisko, mm - ECOGFM

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® ECO G, prírubové ložisko, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, prírubové ložisko, mm - ECOGFM drawing
1 z 2
iglidur® ECO G, prírubové ložisko, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, prírubové ložisko, mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ECO-GFM-0810-09
  • Materiál: iglidur® ECO-G
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Viac iglidur® ECO-G častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie