- Číslo dielu: EFM-0608-06
- Materiál: iglidur® E
- Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dlhá životnosť hliníkových hriadeľov
- Dobré vlastnosti opotrebenia v lineárnych a kývavých aplikáciách
iglidur® E sa vyznačuje dlhou životnosťou v kombinácii s hriadeľmi z hliníka. Vyznačuje sa obzvlášť dobrými vlastnosťami opotrebenia, najmä v lineárnych a kývavých profiloch. Typické oblasti použitia sú textilný, baliaci a tlačiarenský priemysel, ako aj automatizačná technika.
Tolerancie a merací systém
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. dôležité pre materiál sú absorpcia vlhkosti a tepelná rozťažnosť. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno inštalovať s malou vôľou ložiska. Pokiaľ ide o hrúbku steny, platí nasledovné: Čím hrubšie sú ložiská, tým je potrebná väčšia vôľa ložiska.
Montáž
Guličkové ložiská iglidur® sú ložiská s lisovaným puzdrom. Vnútorný priemer sa nastavuje na zodpovedajúcu toleranciu až po vylisovaní do montážneho otvoru. Natiahnutie pri zatlačení môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovacie uloženie ložísk. Osový alebo radiálny posun v domci je tak spoľahlivo zabránený.