iglidur® J3B, klzné puzdro s prírubou, mm - J3BFM

Preverený materiál s dlhou životnosťou je teraz k dispozícii v čiernej farbe

iglidur® J3B, klzné puzdro s prírubou, mm - J3BFM
iglidur® J3B, klzné puzdro s prírubou, mm - J3BFM drawing
1 z 2
iglidur® J3B, klzné puzdro s prírubou, mm - J3BFM
iglidur® J3B, klzné puzdro s prírubou, mm - J3BFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: J3BFM-0608-06
  • Materiál: iglidur® J3B
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Viac iglidur® J3B častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Výborné koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
Osvedčený materiál s dlhou životnosťou iglidur® J3 je teraz dostupný aj v čiernej farbe. Vytrvalostný bežec je špecialistom na kývavé a pulzujúce zaťaženie a tiež odolný voči médiám.

Typické oblasti použitia:
nábytková technológia, športové a voľnočasové zariadenia, dvojkolesová technológia
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie