iglidur® FPF, prírubové ložisko, mm

iglidur® FPF, prírubové ložisko, mm
iglidur® FPF, prírubové ložisko, mm drawing
1 z 2
iglidur® FPF, prírubové ložisko, mm
iglidur® FPF, prírubové ložisko, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: FPFFM-0608-06
  • Materiál: iglidur® FPF
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Viac iglidur® FPF častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vodiivé a bez PTFE
  • Znižuje náklady na údržbu a maziva
  • Rovnaké alebo lepšie tribologické vlastnosti v porovnaní s materiálom iglidur F, v závislosti od aplikácie

Nový materiál iglidur FPF je nielen vodivý, vďaka čomu je obzvlášť vhodné pre aplikácie s požiadavkami na ESD, ale je aj bez PTFE.

Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie