- Číslo dielu: JTEM-12
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: tanierová pružina
- Rozmery:
- d1 12.2 mm
- d2 25 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- iglidur® J: štandardný materiál pre mnohé aplikácie
- Kompenzácia axiálnej vôle a výrobných tolerancií
- tlmenie vibrácií
Aké výhody majú tanierové pružiny iglidur® Polysorb?
Naše tanierové pružiny Polysorb sú vyrobené z materiálu iglidur® a poskytujú niekoľko výhod:
- Bezmazné a bezúdržbové vďaka tuhým mazivám obsiahnutým v materiáli
- Odolné voči širokému spektru chemikálií a médií
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Cenovo výhodné
Kedy používam iglidur® Polysorb tanierové pružiny?
- Ak sú požadované vlastnosti plochých pružín, ktoré sú pre kov (verzie so štrbinami) možné len s výrazným úsilím
- Pri kompenzácii axiálnej vôľe a výrobných tolerancií
- S kompenzáciou vibrácii
- So znížením hluku
- Ak je potrebný nemagnetický materiál
- Pre elektrickú a tepelnú izoláciu
Kedy nepoužívať iglidur® tanierové pružiny Polysorb?
- Keď sú potrebné konštantné pružinové sily v širokom rozsahu teplôt
- Ak sú žiaduce veľké pružinové sily
Čo je to zámková pružina?
Tanierové pružiny sú ploché kužeľové pružné disky, ktoré je možné elasticky deformovať. Používajú sa v konštrukciách s malým pojazdom pružiny. Vďaka svojmu plochému tvaru dokážu zniesť veľké zaťaženie pri malej deformácii. Používajú sa všade, kde je potrebné vyvinúť veľkú silu na malej ploche alebo tam, kde sa vyžaduje veľká sila pružiny pri malom pojazde.
Funkcie tanierovej pružiny
Sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých strojov a zariadení. Hrajú kľúčovú úlohu pri absorpcii a uchovávaní mechanickej energie. Keď sila pôsobí na tanierovú pružinu, deformuje sa a ukladá energiu vo forme napätia. Keď sila zoslabne, uvoľní uloženú energiu a vráti sa do pôvodnej formy. Môže sa používať samostatne alebo v zásobníku s inými tanierovými pružinami na dosiahnutie požadovanej pružinovej sily a charakteristiky pružiny.
Rôzne oblasti použitia tanierových pružín
Tanierové pružiny sa používajú okrem iného... v automobilovom priemysle, kde sa používajú v spojkových a brzdových systémoch. Vo všeobecnom strojárstve sa napríklad používajú v CNC strojoch a zabezpečujú neustály tlak na upínanie obrobkov v upínaní. Používajú sa aj v elektrotechnike. Ich použitie je, napríklad, v elektrických spínačoch a relé.
Tanierové pružiny iglidur Polysorb spĺňajú normy DIN 2093 a EN 16983
DIN 2093 bola nahradená európskou normou EN 16983 s rovnakým obsahom. Táto norma špecifikuje požiadavky na kvalitu a rozmery tanierových pružín. iglidur Polysorb tanierové pružiny spĺňajú normu EN 16983 (predtým DIN 2093).