1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: A500TEM-05
- Materiál: iglidur® A500
- Tvar: tanierová pružina
- Rozmery:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Viac iglidur® A500 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- iglidur® A500: Materiál s vysokou tepelnou odolnosťou
- Kompenzácia axiálnej vôle a výrobných tolerancií
- ľahký
iglidur® A500 | Vytrvalostný bežec pri vyšších teplotách v potravinárskom sektore
iglidur® A500 je schválený na priamy kontakt s potravinami. Má mimoriadne dobrú chemickú odolnosť, a je teda vhodný aj pre tie najnáročnejšie aplikácie v prostredí strojov pre potravinársky priemysel. Aj keď je iglidur® A500 veľmi mäkký materiál, má vynikajúcu pevnosť v tlaku, dokonca aj pri vysokých teplotách.
Typické oblasti použitia
- Nápojový priemysel
- Potravinársky priemysel
- Lekárska technológia
Kedy ho mám použiť?
- Ak je potrebný súlad s FDA
- Ak je potrebná veľmi vysoká chemická odolnosť
- Ak je požadovaná dobrá odolnosť voči oderu
- Pre teplotnú odolnosť od -100°C do +250°C
Kedy by som ho nemal používať?
- Ak je potrebná najvyššia odolnosť voči opotrebeniu
- Ak nie je potrebná vysoká teplotná a chemická odolnosť
- Ak je potrebné lacné univerzálne ložisko
Nie ste si istí, či to sedí?