igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
56 mm
Max. priemer kábla
50 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
55 mm
Polomer ohybu [R]
550 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 14140.055.550.0Cena na vyžiadanie
Energy chain series 14140 | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550