igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
207 mm
Polomer ohybu [R]
600 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 14040.207.600.0Cena na vyžiadanie
Series 14040 | Crossbars every link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 56mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit14040.207.600.0207600