igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
40 mm
Max. priemer kábla
36 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
80 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R2.40.050.080.0Cena na vyžiadanie
Energetická trubica séria R2.40 | Otvárateľná na oboch stranách (pravá a ľavá) vo vonkajšom rádiuse | vnútorná výška: 40 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotR2.40.050.080.05080