igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
28 mm
Max. priemer kábla
25 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
90 mm
Polomer ohybu [R]
55 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : R6.29.090.055.0Cena na vyžiadanie
e-tube R6.29 | Extrémne nízke vibrácie, vhodné pre čisté priestory, veká odnímateľné po vnútornej a vonkajšej strane rádiusu | vnútorná výška: 28 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055