igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
80 mm
Max. priemer kábla
72 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
75 mm
Polomer ohybu [R]
150 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
46,20 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy508,20 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 15050.07.150.0.ESD508,20 EUR
ESD energetický reťazec série 15050 | Zábradlia na každom článku reťaze: otvárateľné pozdĺž vnútorného a vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 80 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit15050.07.150.0.ESD75150