Připraveno k odeslání od 24 hodin
Rychlá konzultace prostřednictvím chatu WhatsApp
Kalkulačka doby životnosti
Nákupní košík
(0)
DE-DE (SK)
Obchod
Konfigurátory
Informace o výrobku
Odvětví
Služby
Společnost
Moje kontaktní osoba
SK
(CS)
Změna jazyka :
SK (CS)
igus-icon-arrow-right
Home
igus-icon-arrow-right
e-chains®
igus-icon-arrow-right
Energy chains for linear motion
igus-icon-arrow-right
ESD energy chain 2500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 25mm
ESD energy chain 2500 series | Openable along the outer radius | Inner height: 25mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
Inner height [Hi]
25 mm
Max. cable diameter
23 mm
Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
25 mm
Bend radius [R]
55 mm
Unsure whether it fits?
igus-icon-lebensdauerrechner
Calculate service life
igus-icon-cad-dateien
Download CAD files
Product selection
Product Description
Technical Data
Downloads
Select installation size and type:
igus-icon-dropdown-up
Application
igus-icon-check
Unsupported
Gliding
Hanging
Energy chain
Item no.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
2500.02.055.0.ESD
Inner width [Bi] [mm]
25
Bend radius [R] [mm]
55
Product selection
igus-icon-plus
Product Description
igus-icon-plus
Technical Data
igus-icon-plus
Downloads
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up