ESD energetický reťazec série 1500 | otvárateľná pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 21mm

1500.015.038.0.ESD product image
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
ESD energetický reťazec série 1500 | otvárateľná pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 21mm
ESD energetický reťazec série 1500 | otvárateľná pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 21mm
ESD energetický reťazec série 1500 | otvárateľná pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 21mm
ESD energetický reťazec série 1500 | otvárateľná pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
21 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
18 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
15 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
38 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
96,72 EUR
3,12 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : 1500.015.038.0.ESD96,72 EUR
ESD energetický reťazec série 1500 | otvárateľná pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 21mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie