Energetický reťazec ESD série 07 | Zipové otváranie pozdĺž vonkajšieho rádiusu| Vnútorná výška: 10,3 mm

07 zipper ESD energetická reťaz
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
07.10.018.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
07 zipper ESD energetická reťaz
Energetický reťazec ESD série 07 | Zipové otváranie pozdĺž vonkajšieho rádiusu| Vnútorná výška: 10,3 mm
Energetický reťazec ESD série 07 | Zipové otváranie pozdĺž vonkajšieho rádiusu| Vnútorná výška: 10,3 mm
Energetický reťazec ESD série 07 | Zipové otváranie pozdĺž vonkajšieho rádiusu| Vnútorná výška: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
10.3 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
8 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
10 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
18 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
129,50 EUR
2,59 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
dodanie do 8 týždňov od objednania

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : 07.10.018.0.ESD129,50 EUR
Energetický reťazec ESD série 07 | Zipové otváranie pozdĺž vonkajšieho rádiusu| Vnútorná výška: 10,3 mm
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie