Energoch ESD série E4.42 | Otvárateľná po vnútornom a vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 42 mm

<p>Energetické reťaze série E4.56 ESD<br></p>
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energetické reťaze série E4.56 ESD<br></p>
Energoch ESD série E4.42 | Otvárateľná po vnútornom a vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 42 mm
Energoch ESD série E4.42 | Otvárateľná po vnútornom a vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 42 mm
Energoch ESD série E4.42 | Otvárateľná po vnútornom a vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
42 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
38 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
75 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
339,15 EUR
22,61 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : E4.42.05.075.0.ESD339,15 EUR
Energoch ESD série E4.42 | Otvárateľná po vnútornom a vonkajšom rádiuse | Vnútorná výška: 42 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie