igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
38 mm
Max. priemer kábla
34 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
63 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
4,65 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy83,70 EUR
pripravené na odoslanie do 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : E4.38L.050.063.083,70 EUR
Systémy energetických reťazí série E4.38L | Priečniky v každom článku: môžu byť otvorené pozdĺž vnútornej a vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 38 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeitE4.38L.050.063.05063