igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
41.6 mm
Max. priemer kábla
48 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
80 mm
Polomer ohybu [R]
80 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
4,35 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy139,20 EUR
pripravené na odoslanie do 24-48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : RX32.080.080.0139,20 EUR
Séria energetických trubiek RX32 | Extrémne odolné voči šponám, veko je možné otvoriť pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 42 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080