Rada uzatvorených energetických reťazí R4.112 | Plne uzavretá: dá sa otvárať z vonkajšieho rádiusu z jednej strany | Vnútorná výška: 108 mm

Systém R4.1, rady R4.112
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.112.20.350.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Systém R4.1, rady R4.112
Rada uzatvorených energetických reťazí R4.112 | Plne uzavretá: dá sa otvárať z vonkajšieho rádiusu z jednej strany | Vnútorná výška: 108 mm
Rada uzatvorených energetických reťazí R4.112 | Plne uzavretá: dá sa otvárať z vonkajšieho rádiusu z jednej strany | Vnútorná výška: 108 mm
Rada uzatvorených energetických reťazí R4.112 | Plne uzavretá: dá sa otvárať z vonkajšieho rádiusu z jednej strany | Vnútorná výška: 108 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
108 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
100 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
200 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
350 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
475,51 EUR
67,93 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : R4.112.20.350.0475,51 EUR
Rada uzatvorených energetických reťazí R4.112 | Plne uzavretá: dá sa otvárať z vonkajšieho rádiusu z jednej strany | Vnútorná výška: 108 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie