igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
6,03 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu108,54 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R4.32.05.125.0108,54 EUR
Energy tube R4.32 series | Completely closed: openable from one side along the outer radius | Inner height: 32mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125