igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
8,23 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu123,45 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : H4.42.05.075.0123,45 EUR
Energy chain H4.42 series | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 42mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075