Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mm

<p>Rad H4.32</p>
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 5
<p>Rad H4.32</p>
Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mm
Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mm
Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mm
Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
32 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
28 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
63 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
82,98 EUR
4,61 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : H4.32.05.063.082,98 EUR
Energetický reťazec, rad H4.32 | So spojnicou na každom druhom článku: otvárateľná pozdĺž vnútorného aj vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 32mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie