igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
40 mm
Max. cable diameter
36 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
62 mm
Bend radius [R]
75 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
5,36 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu192,96 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : R6.40.062.075.0192,96 EUR
e-tube R6.40 | Extremely low vibration, cleanroom suitable, lids removable along the inner and outer radius | inner height: 40 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitR6.40.062.075.06275