igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
45 mm
Max. priemer kábla
42 mm

Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
125 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
10,49 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy157,35 EUR
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 3480.050.125.0157,35 EUR
séria energetických reťazí 3480 | Dajú sa otvoriť po vnútornom polomere z obidvoch strán (ľavej i pravej), úplne uzavreté | Vnútorná výška: 45 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit3480.050.125.050125