energetický reťazový dopravník 1480 série | Môže byť otvorený pozdĺž vnútorného polomeru z oboch strán, plne uzavretý | Vnútorná výška: 21 mm

<p>Rada 1480</p>
igus-icon-lupe
1480.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1480.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1480.015.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Rada 1480</p>
energetický reťazový dopravník 1480 série | Môže byť otvorený pozdĺž vnútorného polomeru z oboch strán, plne uzavretý | Vnútorná výška: 21 mm
energetický reťazový dopravník 1480 série | Môže byť otvorený pozdĺž vnútorného polomeru z oboch strán, plne uzavretý | Vnútorná výška: 21 mm
energetický reťazový dopravník 1480 série | Môže byť otvorený pozdĺž vnútorného polomeru z oboch strán, plne uzavretý | Vnútorná výška: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
21 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
18 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
15 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
75 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
63,24 EUR
2,04 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : 1480.015.075.063,24 EUR
energetický reťazový dopravník 1480 série | Môže byť otvorený pozdĺž vnútorného polomeru z oboch strán, plne uzavretý | Vnútorná výška: 21 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie