Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mm

Energy chain series E3.10
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
Energy chain series E3.10
E3.10.020.015.0 technical drawing
E3.10.020.015.0 technical drawing
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
8 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
20 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
15 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanieinfo
info
Celková cena
77,40 EUR
1,29 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : E3.10.020.015.077,40 EUR
Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mm