Energetický reťazec série E6.35 | Nízke vibrácie, vhodné pre čisté priestory, otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 35mm

<p>Energetická reťaz série E6.35</p>
igus-icon-lupe
E6.35.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.35.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.35.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Energetická reťaz série E6.35</p>
Energetický reťazec série E6.35 | Nízke vibrácie, vhodné pre čisté priestory, otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 35mm
Energetický reťazec série E6.35 | Nízke vibrácie, vhodné pre čisté priestory, otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 35mm
Energetický reťazec série E6.35 | Nízke vibrácie, vhodné pre čisté priestory, otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
35 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
31 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
30 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
55 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
135,60 EUR
3,39 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : E6.35.030.055.0135,60 EUR
Energetický reťazec série E6.35 | Nízke vibrácie, vhodné pre čisté priestory, otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 35mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie