igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
24 mm
Max. priemer kábla
22 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vonkajšieho rádiusu
Vnútorná šírka [Bi]
38 mm
Polomer ohybu [R]
55 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
2,44 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy87,84 EUR
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 255.03.055.087,84 EUR
Energetický reťazec 255 séria | Otvárateľná z jednej strany pozdĺž vonkajšieho rádiusu | Vnútorná výška: 24 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit-dot255.03.055.03855