Séria energetických reťazí 3450 | Možnosť otvárania z oboch strán pozdĺž vnútorného polomeru, zatvorená pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 45 mm

<p>Séria 3450</p>
igus-icon-lupe
3450.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3450.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3450.050.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
<p>Séria 3450</p>
Séria energetických reťazí 3450 | Možnosť otvárania z oboch strán pozdĺž vnútorného polomeru, zatvorená pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 45 mm
Séria energetických reťazí 3450 | Možnosť otvárania z oboch strán pozdĺž vnútorného polomeru, zatvorená pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 45 mm
Séria energetických reťazí 3450 | Možnosť otvárania z oboch strán pozdĺž vnútorného polomeru, zatvorená pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnútorná výška [Hi]
Vnútorná výška [Hi]
45 mm
Max. priemer kábla
Max. priemer kábla
42 mm
Princíp otvárania
Princíp otvárania
Otvárateľné pozdĺž vnútorného polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
Vnútorná šírka [Bi]
50 mm
Polomer ohybu [R]
Polomer ohybu [R]
125 mm

Štruktúra a výpočet ceny článku

Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
136,50 EUR
9,10 EUR / Článok reťazeplus DPH a cena prepravy
pripravené na odoslanie za 24 až 48 hodín

Zoznam dielov

(1)
e-chain®
Č. dielu : 3450.050.125.0136,50 EUR
Séria energetických reťazí 3450 | Možnosť otvárania z oboch strán pozdĺž vnútorného polomeru, zatvorená pozdĺž vonkajšieho polomeru | Vnútorná výška: 45 mm

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie