Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
74 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened on one side along the outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
353,43 EUR
32,13 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 9850HD.07.150.0353,43 EUR
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?