Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm

8840HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
8840HD.07.150.0 product image
8840HD.07.150.0 technical drawing
8840HD.07.150.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
50 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
75 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
244,09 EUR
22,19 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 8840HD.07.150.0244,09 EUR
Energy chain 8840HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 56mm