Energy tube 7838C | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 42mm

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
38 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
125 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
162,30 EUR
10,82 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 7838C.05.125.0162,30 EUR
Energy tube 7838C | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 42mm