Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
28 mm
Opening principle
Opening principle
Complete closed (openable from both side along the inner and outer radius)
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
125 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
108,54 EUR
6,03 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 7728B.05.125.0108,54 EUR
Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?