igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
72 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 5050HD.05.150.0Cena na vyžádání
Energy chain 5050HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit5050HD.05.150.050150