igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 3
Vnútorná výška [Hi]
80 mm
Max. priemer kábla
74 mm

Princíp otvárania
Otvárateľná pozdĺž vnútorného a vonkajšieho polomeru
Vnútorná šírka [Bi]
87 mm
Polomer ohybu [R]
550 mm
Štruktúra a výpočet ceny článku
Nezostredené privádzanie
mm
Celková cena
plus DPH a cena prepravyCena na vyžiadanie
Termín dodania na požiadanie
Zoznam dielov
(1)e-chain®
Č. dielu : 5150C.08.550.0Cena na vyžiadanie
Séria 5150C energetických reťazí | Pre dlhé pojazy a bočné inštalácie aplikácií | Vnútorná výška: 80 mmPoužitie
igus-icon-checksamonosná
Klzná aplikácia
vertikálne zavesenie
Energetická reťaz
igus-icon-lieferzeit5150C.08.550.087550