igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
74 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
87 mm
Bend radius [R]
150 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
včetně DPH a ceny za dopravuCena na vyžádání
pripravené na odoslanie do 72 hodín
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : 5150C.08.150.0Cena na vyžádání
Energy chain 5150C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 80mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150
