Energy chain 5050C series | for extremely long travels, particularly demanding applications | inner height: 80mm

5050C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5050C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
5050C.05.150.0 product image
5050C.05.150.0 technical drawing
5050C.05.150.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
80 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
74 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
150 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
232,54 EUR
21,14 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 5050C.05.150.0232,54 EUR
Energy chain 5050C series | for extremely long travels, particularly demanding applications | inner height: 80mm
Nejste si jisti, zda se bude hodit?