Energy chain 4040C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 56mm

<p>4040C series</p>
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4040C.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
<p>4040C series</p>
4040C.05.135.0 technical drawing
4040C.05.135.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
50 mm
Opening principle
Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
135 mm

Struktura článku & výpočet ceny

Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
155,98 EUR
14,18 EUR / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu
pripravené na odoslanie do 72 hodín

Seznam dílů

(1)
e-chain®
Díl č. : 4040C.05.135.0155,98 EUR
Energy chain 4040C series | for extremely long travels and unsupported, side-mounted applications | inner height: 56mm